Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827231072

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-DIM 1827231072

136,09 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Bauart
Membranmanometer
Flanschausführung
Flanschausführung
Sichtscheibe
Polystyrol
Einbaulage
senkrecht
ATEX
ATEX-geeignet
Skalenwert
0.1
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
0.5 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
0.5 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Schwarz
Farbe Differenzdruckbereich
Rot, Grün
Farbe Hintergrund
Weiß
Farbe Zeiger
Schwarz
Gewicht
0.127 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Sichtscheibe
Polystyrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Styrol

Dokumentation und Zeichnungen