Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1827231035

AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL 1827231035

31,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-16)

Bauart Manometer
Rohrfedermanometer, für Schalttafeleinbau, mit Spannbügel
Normierung
EN 837-1
Güteklasse
1,6
Druckluftanschluss
G 1/4
Nenndurchmesser
50 mm
Skalenwert
0.5
Einsatzbereich min.
0 bar
Einsatzbereich max.
12 bar
Anzeigenbereich min.
0 bar
Anzeigenbereich max.
16 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Farbe Hintergrund
Schwarz
Einheit Hauptskala (aussen)
bar
Farbe Hauptskala (außen)
Grün
Einheit Nebenskala (innen)
psi
Farbe Nebenskala (innen)
Weiß
Farbe Zeiger
Weiß
Gewicht
0.148 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl, verchromt
Werkstoff Sichtscheibe
Polystyrol
Werkstoff Gewinde
Messing

Merkmale

  • Gut sichtbare Druckanzeigen in verschiedenen Größen und Ausführungen
  • Manometer lieferbar mit oder ohne einstellbares Arbeitsbereich-Display
  • Spezielle Manometer lieferbar, z. B. mit Glyzerin gefüllte Manometer oder Edelstahlgehäuse

Dokumentation und Zeichnungen