AVENTICS™ Schwenkzapfenbefestigung MT5, MT6, Serie CM1 1827001609

71,15 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MT5-032-M1-A

Version
zur Befestigung am Zylinderdeckel oder -boden
Für Serie
CCI, CVI, PRA/TRB
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Zapfen-Ø
12 mm
Gewicht
0.29 kg
Werkstoff Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit
Werkstoff Schrauben
Stahl