AVENTICS-1827001604

AVENTICS™ Lager AT4, Serie CM1 1827001604

65,36 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AT4-040/050-M1-A

Version
für Schwenkzapfenbefestigung MT4, MT5, MT6
Für Serie
CCI, CCL-IC, KPZ, PRA/TRB
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm, 50 mm
Gelenklager-Ø
16 mm
Lieferumfang
2 Stück
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Werkstoff Führungsbuchse
Sinterbronze

Dokumentation und Zeichnungen