AVENTICS-1827001594

AVENTICS™ Gabelbefestigung AB6, Serie CM1 1827001594

30,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB6-040-FO-AL-ISO15552

Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm
Gelenklager-Ø
12 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen