AVENTICS-1827001505

AVENTICS™ Aufnahmeflansch, Serie LU3 1827001505

163,54 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU3-040-M1-A

Kolben-Ø
40 mm
geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Gewicht
0.36 kg
Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit