AVENTICS-1827001283

AVENTICS™ Gegenlager MP4-HD, Serie CM1 1827001283

25,94 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MP4-032-FO-AL-ISO15552

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen, für Gabelbefestigung MP2 und AB3
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Werkstoff
Aluminium
Werkstoff Schrauben
Stahl, verchromt