AVENTICS-1825A00087

AVENTICS™ Blindplatte 1825A00087

39,13 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:
Bauart
Blindplatte
Typ
Blindplatte, inkl. Dichtungssatz, 1x Befestigungsschrauben
Liefereinheit
1 Stück
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Befestigungsschraube
Kreuzschlitz DIN EN ISO 4757-Z2
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben
1.1 Nm
Gewicht
0.093 kg
Werkstoff Grundplatte
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen