AVENTICS-1825805275

AVENTICS™ Lagerbock AB7-HD, Serie CM1 1825805275

29,39 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AB7-032-M1-A

Version
Geeignet für robuste Maschinenbau-Anwendungen, mit starrem Lager
Normierung
ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser
32 mm
Gelenklager-Ø
10 mm
Werkstoff Gehäuse
Gusseisen mit Kugelgraphit
Werkstoff Schrauben
Stahl verzinkt

Dokumentation und Zeichnungen