AVENTICS-1823373054

AVENTICS™ Serie QR2-S-RPN Standard 1823373054

7,05 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

QR2-S-RPN-G012-DA12

Verschraubungstyp
Gerade Verschraubung
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Anschluss G
G 1/2
Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss
Anschluss D
Ø 12
Typ
QR2-S-RPN
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.048 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl
Werkstoff Lösering
Messing
Werkstoff Gewinde
Messing

Dokumentation und Zeichnungen