AVENTICS-1823300001

AVENTICS™ Muffe 1823300001

2,59 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

FPT-S-RSK-G014-G014

Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Anschluss G
G 1/4
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss D
G 1/4
Typ
FPT-S-RSK
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Liefereinheit
10 Stück
Werkstoff
Messing

Dokumentation und Zeichnungen