AVENTICS-1823120021

AVENTICS™ Bolzen AA4, Serie CM1 1823120021

3,31 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-AA4-040-M2-A

geeigneter Kolbendurchmesser
40 mm
Zapfen-Ø
12 mm
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl

Dokumentation und Zeichnungen