AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124013

145,89 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M27X2-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
PRA, TRB, 167, CVI
Gewindegröße
M27x2
Gelenklager-Ø
30 mm
Gewicht
1.17 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt