AVENTICS™ Gelenkkopf AP6, Serie CM2 1822124002

25,74 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM2-AP6-M8-M2-A

Für Serie
mit Flansch, zum Anbau an Zylinder PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Für Serie
MNI, CCI, SSI, KPZ
Gewindegröße
M8
Gelenklager-Ø
8 mm
Gewicht
0.05 kg
Werkstoff Gehäuse
Stahl
Oberfläche Gehäuse
verzinkt