AVENTICS™ Flanschbefestigung MF8, Serie CM1 1821036011

3,69 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF8-012/016-M2-A

Normierung
ISO 6432
geeigneter Kolbendurchmesser
12 mm, 16 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl verzinkt