AVENTICS™ Flanschbefestigung MF8, Serie CM1 1821036010

4,47 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CM1-MF8-020/025-M2-A

Normierung
ISO 6432
geeigneter Kolbendurchmesser
20 mm, 25 mm
Werkstoff Gehäuse
Stahl verzinkt