Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-1820455071

AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSG 1820455071

9,43 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

FSG-20,0-MQ-G018-IN

Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
180 °C
Temperaturbeständigkeit
wärmebeständig
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min.
-50 °C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) max.
220 °C
Druckluftanschluss
G 1/8
Außendurchmesser
20 mm
Haltekraft
15.5 N
Volumen
0.03 cm³
max. Krümmung des Objektes Rmin
20 mm
Abriebswert gemäß Norm
180-200 mm³
Härte gemäß Norm
55 ± 5 Shore A
Anschlussgewindetyp
Innengewinde
Werkstoff Anschlussteil
Aluminium
Werkstoff Sauger
Fluor-Methyl-Polysiloxan
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht
0.0056 kg

Dokumentation und Zeichnungen