AVENTICS™ Dichtring 1820209008

0,96 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

DIN7603-A-33X39X2-AL

Anschluss G
G 1
Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
100 °C
Liefereinheit
50 Stück
Werkstoff Gehäuse
Aluminium