AVENTICS-1670302000

AVENTICS™ Zugankerzylinder ISO 6431, Serie 167 1670302000

189,38 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

167-DA-032-0025-DM00-0000SCW0000-0000S0S

Normen
ISO 6431
Kolben-Ø
32 mm
Hub
25 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
8 bar
Kolbenkraft einfahrend
420 N
Kolbenkraft ausfahrend
480 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
75 °C
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Dämpfungslänge
13.5 mm
Gewicht 0 mm Hub
0.45 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.021 kg
Hub max.
1500 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
75 °C

Merkmale

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Hub max.: 1 500 mm
  • für hohe Hubfrequenzen und Seilzuganwendungen
  • Steckverbindung mit Rohrmutter/Außengewinde

Dokumentation und Zeichnungen