Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822494301

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822494301

136,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

KPZ-SA-040-0010-0031224110000000000022-B

Normen
NFE 49004
Kolben-Ø
40 mm
Hub
10 mm
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos ausgefahren
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
792 N
Kolbenkraft ausfahrend
43 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1.3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Aufschlagenergie
0.52 J
Gewicht 0 mm Hub
0.347 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.04 kg
Hub max.
25 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Merkmale

  • Gemäß NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Max. Hub: 500 mm
  • Mit integrierter Sensornut
  • Optional: durchgehend (hohle) Kolbenstange, verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), Mehrstellungsvariante, wärmebeständig, ATEX

Dokumentation und Zeichnungen