Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822494001

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822494001

115,54 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

KPZ-SA-040-0010-002122411000020-B

Normen
NFE 49004
Kolben-Ø
40 mm
Hub
10 mm
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
43 N
Kolbenkraft ausfahrend
749 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1.3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M8
Aufschlagenergie
0.52 J
Gewicht 0 mm Hub
0.333 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.04 kg
Hub max.
25 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Merkmale

  • Gemäß NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Max. Hub: 500 mm
  • Mit integrierter Sensornut
  • Optional: durchgehend (hohle) Kolbenstange, verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), Mehrstellungsvariante, wärmebeständig, ATEX

Dokumentation und Zeichnungen