Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822406440

AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie KHZ 0822406440

73,36 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

KHZ-SA-032-0005-M

Kolben-Ø
32 mm
Hub
5 mm
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
18.5 N
Kolbenkraft ausfahrend
507 N
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1.3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M6
Gewicht
0.226 kg
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-25 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Kolbenstange
Nichtrostender Stahl

Merkmale

  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Max. Hub 100 mm
  • Für Anwendungen mit schmalem und kurzem Einbauraum
  • Über Frontplatte verdrehgesicherte Kolbenstange

Dokumentation und Zeichnungen