Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822394007

AVENTICS™ Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822394007

137,90 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

KPZ-DA-040-0050-004122411000020-B

Normen
NFE 49004
Kolben-Ø
40 mm
Hub
50 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Zertifikate
ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
720 N
Kolbenkraft ausfahrend
792 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
0.6 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M8
Aufschlagenergie
0.7 J
Hub max.
300 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Max. Partikelgröße
50 µm

Merkmale

  • Gemäß NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Max. Hub: 500 mm
  • Mit integrierter Sensornut
  • Optional: durchgehend (hohle) Kolbenstange, verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), Mehrstellungsvariante, wärmebeständig, ATEX

Dokumentation und Zeichnungen