Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822121005

AVENTICS™ Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA 0822121005

166,85 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PRA-DA-040-0125-0322111100000000000000-B

Normen
ISO 15552
Kolben-Ø
40 mm
Hub
125 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
660 N
Kolbenkraft ausfahrend
790 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/4
Kolbenstangengewinde
M12x1,25
Dämpfungslänge
19 mm
Dämpfungsenergie
9 J
Gewicht 0 mm Hub
0.65 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.032 kg
Hub max.
1900 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C

Merkmale

  • T-Nuten 6 mm und C-Schlitze 4 mm ermöglichen die einfache, schnelle und kompakte Montage einer Vielzahl von Sensoren
  • Lieferbar mit Kolbendurchmessern von 32 mm bis 125 mm
  • Modulare Dichtungssysteme ermöglichen Anpassungsfähigkeit
  • Erweiterte pneumatische Endlagendämpfung
  • Zusätzliche elastische Dämpfungselemente
  • Im Konfigurator sind vielfältige Varianten und Zubehörteile verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen