Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0822061506

AVENTICS™ Führungszylinder, Serie GPC-E 0822061506

657,05 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

GPC-DA-016-0100-E-BB

Kolben-Ø
16 mm
Kolbenstangen-Ø
8 mm
Hub
100 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Lagertyp
Kugellager
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Dämpfung
hydraulisch
Dämpfung
fest eingestellt
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
65 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Easy2Combine
fähig mit Verbindungsbausatz
Anschluss
M5
Kolbenkraft einfahrend
95 N
Kolbenkraft ausfahrend
127 N
Geschwindigkeit max.
0.5 m/s
Aufschlagenergie
0.11 J
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
50 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Gewicht
1.07 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium

Merkmale

  • Zwei hochpräzise Führungsstangen mit hoher Seitenbelastbarkeit
  • Verdrehsicherung sorgen für mehr Sicherheit
  • Hubeinstellung möglich (GPC-E und GPC-ST)
  • Kompakte Bauweise
  • Kosteneffiziente Lösung
  • Direkte Kombinationen mit Easy-2-Combine möglich

Dokumentation und Zeichnungen