AVENTICS-0821401133

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU1 0821401133

1.250,77 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LU1-080/100-AL-AN

Funktion
Klemmen mit Exzenter
Funktion
Halten: Federkraft einstellbar, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø
80 mm, 100 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø
25 mm
Kolbenstangenverlängerung
140 mm
Druckluftanschluss
G 1/8
Lösedruck min.
2 bar
Lösedruck max.
8 bar
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Statische Haltekraft
5800 N
Gewicht
8.8 kg
Gehäuse
Aluminium
Deckel
Aluminium-Druckguss

Dokumentation und Zeichnungen