Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821303401

AVENTICS™ Filter, Serie NL2-FLS 0821303401

72,07 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL2-FLS-G014-PBS-HO-05,00

Bauart
Standard-Filter
Bestandteile
Filter
Behälter
Behälter PC mit Schutzkorb Metall
Anschluss
G 1/4
Filterporenweite
5 µm
Nenndurchfluss Qn
2100 l/min
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Behältervolumen Filter
25 cm³
Filterelement
wechselbar
Gewicht
0.316 kg
Einbaulage
senkrecht
Bauart
verblockbar
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb
Stahl
Werkstoff Filtereinsatz
Cellpor

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen