Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821301803

AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie NL6-LBS 0821301803

287,08 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL6-LBS-G034-SSS-ON

Bestandteile
Öler
Behälter
Behälter Metall mit Schauglas
Druckluftanschluss
G 3/4
Nenndurchfluss Qn
18000 l/min
Einbaulage
senkrecht
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Befüllungsart
manuelle Ölbefüllung
Behältervolumen Öler
450 cm³
Schauglas
mit Schauglas
Öldosierung bei 1000 l/min
1-2 Tropfen
Funktion
Nebelöler
Funktion
verblockbar
Gewicht
1.8 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Zink-Druckguss

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen