Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300920

AVENTICS™ Verteiler, Serie NL2-DIL 0821300920

38,12 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL2-DIL-G014-NC4

Bauart
Verteiler schmal
Bauart
verblockbar
Bestandteile
Verteiler
Einbaulage
Beliebig
Anschluss
G 1/4
Version
Verteiler 4-fach
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2700 l/min
Nenndurchfluss 1 ▶ 3
2700 l/min
Nenndurchfluss Qn 1 zu 4
900 l/min
Nenndurchfluss 1 ▶ 5
2000 l/min
Nenndurchfluss 1 ▶ 6
900 l/min
Gewicht
0.25 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen