Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821300772

AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie NL1-BAV 0821300772

41,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

NL1-BAV-G018-SOM-MAN-DS

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
3000 l/min
Druckluftanschluss
G 1/8
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Betätigungselement
Knebel
Dichtprinzip
metallisch dichtend
Bauart
Kugelhahn
Bestandteile
Absperrventil
Verschlussart
abschließbar
Verschlussart
für Vorhängeschloss
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
1800 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
70 l/min
Gewicht
0.246 kg
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Betätigungselement
Polyoxymethylen

Merkmale

  • Einfach zu montieren
  • Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Kondensatablässe lieferbar
  • Transparente Behälter lieferbar
  • Bajonettverschluss für sichere und einfache Wartung

Dokumentation und Zeichnungen