AVENTICS™ Serie CH01 0821201006

84,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

LIMITEUR DE DEBIT 8

Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Anschluss 1
G 1/2
Anschluss 2
G 1/2
Medium
Druckluft
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Typ Druckluftanschluss
Innengewinde
Drosselbohrung Ø
8.5 mm
Durchfluss Qn
2800 l/min
Gewicht
0.17 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Drosselschraube
Stahl

Merkmale

  • Qn = 38 l/min bis 2 800 l/min