Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0821000009

AVENTICS™ Wechselventil (ODER) 0821000009

104,62 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CELLULE OU 2

Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
1 µm
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Logikfunktion
Wechselventil (ODER)
Anschlussart
Plattenventil mit Rohranschluss
Druckluftanschluss Eingang
Ø 4
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 4
Nenndurchfluss Qn
80 l/min
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Gewicht
0.14 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Aluminium-Guss

Dokumentation und Zeichnungen