Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820261001

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie TC08 0820261001

113,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TC08-5/3CC-DO-E-SGL

Betätigung
pneumatisch
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Schaltprinzip
5/3
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Anschlussart
Rohranschluss
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Vorsteuerung
extern
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/8
Druckluftanschluss Vorsteuerung Entlüftung
M5
Durchflussleitwert b
0.34
Durchflussleitwert C
3 l/(s*bar)
Montage auf Sammelanschlussleiste
P-Leiste

Merkmale

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Dokumentation und Zeichnungen