Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820061771

AVENTICS™ 5/3-Wegeventil, Serie TC08 0820061771

185,67 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TC08-5/3PC-DO-024DC-E-FORM_C-VTS

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
700 l/min
Schaltprinzip
5/3
Ausführung
belüftete Mittelstellung
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
-0.9 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
extern
Vorsteuerventilbreite
15 mm
Bauart Ventil
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschlussart
Rohranschluss, Plattenanschluss
Verblockungsprinzip
Scheibenprinzip
verblockbar
verblockbar
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C

Merkmale

  • Excellent ratio of installation space and flow rate
  • Large selection of electrical connections
  • Electrical or pneumatic operated
  • Long service life
  • Adjustable coil with four 90° positions

Dokumentation und Zeichnungen