Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-0820060321

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie TC08 0820060321

172,76 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

TC08-5/2XX-DO-024DC-I-M8X1_4P-SGL

Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktion
beidseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
800 l/min
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10 % / +10 %
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
M8
Norm elektr. Anschluss
DIN EN 60947-5-2
Schutzart mit Anschluss
IP65
Dichtprinzip
15 mm, weich dichtend
Leistungsaufnahme DC
2.2 W
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
10 ms
typ. Ausschaltzeit
10 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Gewicht
0.172 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Hervorragendes Verhältnis Bauraum/Durchfluss
  • Große Auswahl an elektrischen Anschlüssen
  • Elektrische oder pneumatische Betätigung
  • Lange Lebensdauer
  • Einstellbare Spule mit vier 90°-Positionen

Dokumentation und Zeichnungen