AVENTICS-P-SDU-A-AC

SolaHD™ DIN-USV-Tragschienen der SDU AC-A-Serie

Produktbeschreibung

Die DIN-USV-Tragschienen der SDU AC-A-Serie kombiniert ein branchenführendes, kompaktes Design mit einem weiten Betriebstemperaturbereich, erweiterter Kommunikation und einzigartigen Installationsoptionen. Die SDU-A-Serie bietet einen wirtschaftlichen Schutz vor schädlichen Impulsen und Spannungsunterbrechungen. Diese Einheiten bieten leicht zu verkabelnde Schraubklemmen für wichtige Geräte mit erforderlicher Batteriepufferung, wie z. B. computergestützte Regelsysteme.

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs
fcc-approved

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN SDUCFRELAYCARD
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Stock
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUECATCARD
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Order
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUEDC
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Stock
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUENETIPCARD
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Stock
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUMBUSCARD
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Order
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
SolaHD™ PN SDUPMBRK
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Stock
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Stock
SolaHD™ PN SDUPNETCARD
Zulassungen
cRUus
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Elementart
Made to Order
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
cRUus
CE
50 or 60 Hz
120 V (+10%, -20%) or 230 V (+/- 15%)
Made to Order
Leistung (VA/W)
SDU 500A(-5): 500/300; SDU 850A(-5): 850/510
Eingangsspannung
SDU 500A/850A: 120 VAC; SDU 500A-5/850A-5: 230 VAC
Typische Überbrückungszeit (Minuten, Volllast)
SDU 500A(-5): 4; SDU 850A(-5): 2
Hörbarer Schallpegel
< 40 dBA (1 Meter von Oberfläche entfernt)
Frequenz
50 oder 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
120 V (+10 %, -20 %) oder 230 V (+/- 15 %)
Bereich der Nennspannung
120 oder 230 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0 °C bis +50 °C
Bereich der Ausgangsspannung
120 oder 230 VAC (Simulierte Sinuswelle)
Montage
DIN-Tragschiene TS35/7.5 oder TS35/15 oder Chassismontage

Merkmale

  • cRUus, CE, RoHS-konform, Federal Communications Commission, ODVA-konform
  • Geringes Gewicht und kompakte Industrieabmessungen
  • Kommunikationsanschluss für optionale industrielle Ethernet-Protokolle oder diskrete Kommunikationskarten
  • USB-Kommunikationsanschluss
  • Umfassender Betriebstemperaturbereich und kaltstartfähig
  • Ein-/Aus-Fernbedienbarkeit
  • Ausgang mit simulierter Sinuswelle
  • Software und Kabel für einfache Installation im Lieferumfang
  • Schaltfeld-/Wandmontagehalterungen (optional)

Dokumentation und Zeichnungen