Dialogfeld „Mitteilung“
Aktualisierungsmitteilung anzeigen
[
{
"catentry_id" : "3074457345649092169",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092171",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092172",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092170",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092176",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092177",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092175",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092173",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092174",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092168",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
},
{
"catentry_id" : "3074457345649092178",
"Attributes" : {
},
"ItemImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemImage467" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg",
"ItemThumbnailImage" : "/wcsstore/EmersonNorthstarSAS/images/NoImageIcon.jpg"
}
]
SolaHD™ industrielle Online-USV S4K2U-C und S4K2U-5C
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die industriellen Online-USV S4K2U-C und S4K2U-5C sind einphasige Online-USV-Modelle (Doppelwandler) mit 500–3 000 VA, 120 V und 230 V. Das Online-Konzept bedeutet, dass die Umschaltzeit von externer zu interner Stromversorgung null beträgt. Bei einem Stromausfall wird die Stromversorgung Ihrer kritischen Last durch einen nahtlosen Stromfluss gewährleistet. Der im Rack oder Tower konfigurierbare S4K2UC ist in einem schlanken 2HE-Gehäuse untergebracht und bietet höheren Leistungsfaktor, längere Batterielebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und geringere Betriebskosten.
120 VAC Leistung (VA/W)
700/630, 1 000/900, 1 500/1 350, 2 000/1 800, 3 000/2 700
230 VAC Leistung (VA/W)
1 000/900, 2 000/1 800, 3 000/2 700
120 VAC Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1 500/1 350: 4/11; 2 000/1 800: 3/11; 3 000/2 700: 3/11
230 VAC Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
1 000/900: 6/17; 2 000/1 800: 3/11; 3 000/2 700: 3/11
Frequenz
50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich
60–140 VAC
Bereich der Nennspannung
120 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0 °C bis +40 °C
Bereich der Ausgangsspannung
110/115/120/127 VAC (vom Anwender konfigurierbar) ±3 %
Merkmale
cULus, CE, Federal Communications Commission
Möglichkeit der Festverdrahtung für dauerhafte Installation
Platzsparende geringe Höhe von 2HE Rackmontage oder als freistehender Tower
Unterdrückung von Eingangs- und Ausgangsrauschen
Höherer Ausgangsleistungsfaktor von 0,90
PWM-Wechselrichter reduziert die Verzerrung der Ausgangsspannung
Vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbare Batterie (integriert, dicht, auslaufsicher). Zusatzbatterien für größeren Batteriepuffer
Automatischer Neustart Automatischer und manueller Batterietest
Einheiten können mit einem PC als Frequenzumrichter konfiguriert werden (Bypass wird deaktiviert)
Dokumentation und Zeichnungen
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Bestätigen