Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-PVP1

AVENTICS™ Serie PVP1

Produktbeschreibung

Diese kleinen, leichten Mikro-Magnetvorsteuerventile, 8 mm, mit geringer Leistungsaufnahme sind mit Plug-in-Kartusche ausgeführt. Die Serie PVP1 kann in Anwendungen eingesetzt werden, in denen sehr kompakte Lösungen sowie hohe Leistungen zur Steuerung von Stellantrieben oder sehr kleinen Geräten erforderlich sind, und eignet sich für tragbare Geräte.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2-Sitzventil, normal geschlossen
  • Ø 8,2 mm
  • Betriebsdruck 3 ... 8 bar
  • 24 VDC
  • Arbeitsdruck: 3 bis 8 bar

Dokumentation und Zeichnungen