Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-1827020077

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 1827020077

55,63 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-TRB-160-200-RB1

Für Serie
TRB, ITS
Zylinder-Ø min.
160 mm
Zylinder-Ø max.
200 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.083 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen