Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Lift transfer units

AVENTICS™ Hub-Transfer-Vorrichtungen

Produktbeschreibung

Erleben Sie reibungslose und effiziente Materialhandhabung mit den AVENTICS Hub-Transfer-Vorrichtungen. Diese Vorrichtungen ermöglichen den präzisen und zuverlässigen Transfer von Werkstücken oder Komponenten in Automatisierungssystemen. Die robuste Konstruktion der präzise konstruierten, leistungsstarken AVENTICS Hub-Transfer-Vorrichtungen optimieren Ihre Arbeitsabläufe und die Produktivität. Die Präzision und Zuverlässigkeit der AVENTICS Hub-Transfer-Vorrichtungen gewährleistet eine effiziente und reibungslose Übertragung von Werkstücken in Materialhandhabungssystemen.

Merkmale

  • Das Hub-Transfer-Element für Ein-/Ausgang kommt überall dort zum Einsatz, wo ein Werkstückträger von einer längs verlaufenden Linie zu einer quer verlaufenden Linie (Ausgang) oder von einer quer verlaufenden Linie zu einer längs verlaufenden Linie (Eingang) überführt werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen