AVENTICS-P-EPS mini gantry h

AVENTICS™ EPS mini gantry h

Produktbeschreibung

Entdecken Sie mit dem AVENTICS EPS mini gantry h eine kompakte, leistungsstarke Lösung für präzise elektrische Betätigung. Diese Produkte sind für die nahtlose Integration in industrielle Automatisierungssysteme konzipiert und bieten außerordentliche Leistung und Zuverlässigkeit. Mit den gantry h Funktionen können sie komplexe Bewegungsaufgaben präzise und flexibel bewältigen und gewährleisten so optimale Produktivität bei verschiedenen Anwendungen. Die mit fortschrittlicher Technologie gefertigten AVENTICS EPS mini gantry H Produkte sorgen dank außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Genauigkeit auch in anspruchsvollen Umgebungen für reibungslosen Betrieb.

Merkmale

  • Zur Montage über dem Arbeitsbereich
  • Dynamische X-Achse
  • Y-Hub bis zu 640 mm

Dokumentation und Zeichnungen