AVENTICS-P-EPS maxi gantry s

AVENTICS™ EPS maxi gantry s

Produktbeschreibung

Die Produkte der AVENTICS Serie EPS maxi gantry S sind robuste und vielseitige Stellantriebe, die für Hochleistungsautomatisierung, reibungslose Bewegung und höchste Genauigkeit ausgelegt sind. Mit dem kompakten Design und den anpassbaren Optionen nutzt die Serie EPS maxi gantry S den Raum bestmöglich aus und sorgt gleichzeitig für zuverlässigen und effizienten Betrieb. Mit der fortschrittlichen Technologie von AVENTICS, die auf die Anforderungen moderner Automatisierungssysteme zugeschnitten ist, erzielen Sie eine überlegene Produktivität und geringere Ausfallzeiten.

Merkmale

  • Steife Struktur bei geringem Platzbedarf
  • Ideal für Palettieraufgaben mit hoher Masse
  • Z-Achse bis 300 mm Hub

Dokumentation und Zeichnungen