Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-DS1

AVENTICS™ Serie DS1 Drucktaupunktsensor

Produktbeschreibung

Mit dem DS1 treffen Sie die richtige Wahl für höchste Präzision bei Taupunktmessungen. Unser Sensor bietet eine breite Palette von Messbereichen, die perfekt auf die Bedürfnisse der verschiedenen Drucklufttrockner abgestimmt sind. Mit dem DS1 können Sie den Taupunkt in Ihrer Wartungseinheit bestimmen und feststellen, ob Feuchtigkeit in Ihre Applikation eindringt. Verlassen Sie sich auf unseren DS1 für genaue Ergebnisse in jeder Situation.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Ideal für alle Arten Drucklufttrocknern mit verschiedenen Messbereichen wie -80…+20°Ctd; -20…+50°Ctd
  • Betauungsunempfindliches Sensorelement
  • Langzeitstabilität und driftresistent
  • Gasunabhängige Messung, auch für andere, nicht korrosive Gase geeignet
  • Schnelle Angleichzeit, insbesondere bei Feuchteeinbruch
  • Schutzklasse IP 65
  • Analogausgang 4...20 mA und Modbus RTU (RS 485) Schnittstelle
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Messwerte in verschiedenen Einheiten verfügbar, Drucktaupunkt [°Ctd], Temperatur [°C], rel. Feuchte [%rF], abs. Feuchte [g/m³], Feuchtegrad [g/kg], Feuchteanteil V/V [ppmV/V], Wasserdampfpartialdruck [hPa], Atmosphärischer Taupunkt [°Ctd.atm]

Dokumentation und Zeichnungen