Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Controller

AVENTICS™ Regler

Produktbeschreibung

Entdecken Sie die fortschrittlichen, präzisionsgefertigten Steuerungslösungen von AVENTICS, die für präzise und effiziente Steuerung in Automatisierungsanwendungen entwickelt wurden. Unsere Regler verfügen über modernste Technologie und bieten eine nahtlose Integration mit AVENTICS Antrieben zur Optimierung von Leistung und Vielseitigkeit. Die benutzerfreundlichen Schnittstellen und umfangreichen Programmiermöglichkeiten des Reglers ermöglichen dem Bediener die Feineinstellung der Betriebsparameter sowie eine präzise Bewegungssteuerung und nahtlose Koordination innerhalb von Automatisierungssystemen. Beim Einsatz in Industrieprozessen, im Bereich Robotik und bei der Materialhandhabung bieten AVENTICS Regler beispiellose Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Flexibilität, mit der Sie Spitzenleistung und Effizienz bei allen Automatisierungsaufgaben erzielen können.

Merkmale

  • Einfache Programmierung über PC, USB und RS-232-Schnittstelle
  • Parametrierung und Inbetriebnahme im Werk
  • Einrichtung in wenigen Minuten
  • 250 Positionen
  • Angesteuert über digitale Ein-/Ausgänge, Profi-Bus, CANbus, EtherCAT

Dokumentation und Zeichnungen