AVENTICS-P-646

AVENTICS™ Druckregler und Filter der Baureihe 646

Produktbeschreibung

Die Bahnregler und -filter der Baureihe 646 wurden für die einzigartigen Anforderungen der Bahnindustrie konzipiert. Die Geräte erfüllen die Eisenbahnvorschriften für Brandschutz (EN 45545: HL3), Schock und Vibration (EN 61373: Cat. 1 Class B) und Korrosionsbeständigkeit (ISO 9227).

Die Bahndruckregler der Baureihe 646 sind robuste Produkte für hohen Durchfluss, die mit einem Ausgangsdruck von bis zu 10 bar (145 psi) erhältlich sind. Sie bieten drei Einstellmöglichkeiten: Einstellschraube, T-Griff oder verschließbarer Knauf.

Die 646 Bahnfilter bieten eine außergewöhnliche Filtration, um sicherzustellen, dass Öl und Partikel aus dem Druckluftsystem entfernt werden. Große Elemente mit hohem Durchfluss sorgen für maximale Elementwechselintervalle bei minimalem Systemdruckabfall und maximalem Luftstrom.

Produkte

Search
1-10 von 12 Produktergebnissen
:
242,20 €
242,20 €
276,30 €
Gehäusewerkstoff
Aluminium, Messing, Polyamid
Medien
Luft, inertes Gas
Filterporosität
40 μ, 25 μ oder 5 μ
Drucktaupunkt
Min. 15 °C (unter Mediums-/Umgebungstemperatur); max. 3 °C (min. 59 °F, max. 37 °F)
Anschlussart
1/4, 3/8 oder 1/2 (G oder NPT)
Durchfluss
Bis zu 4 370 l/min
Max. Betriebsdruck
16 bar (232 PSIG)

Merkmale

  • Die Bahnfilter der Baureihe 646 sind für den Einsatz mit Luft oder inerten Gasen in Bahnanwendungen konzipiert.
  • Breiter Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
  • Entspricht den Bahnspezifikationen für Brandschutz, Schock, Vibration und Korrosionsbeständigkeit
  • Partikel- und Koaleszenzfilter sind erhältlich
  • Kompakte Leichtbauweise

Dokumentation und Zeichnungen