Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren?
Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Das AVENTICS SentronicPLUS der Serie 614 ist ein digital betätigtes 3-Wege-Druckreglerventil, das Druck, Durchfluss, Kraft, Geschwindigkeit und Linear- bzw. Winkelpositionen für die Regelung von Luft- und inerten Gasmedien exakt anpasst. Seine Konstruktion ermöglicht den Einsatz in potenziellen Ex-Bereichen gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Die Komponenten des Ventils wurden für die Regelung bei einer extrem niedrigen Hysterese konzipiert. Die Parameter des Ventil-Regelkreises können mittels der AVENTICS Data Acquisition Software (DaS) und einem PC-Anschluss problemlos konfiguriert und für spezifische Kundenanforderungen optimiert werden. Das Ventil wurde für Anwendungen mit sehr dynamischen Druckanforderungen ausgelegt und verfügt über integrierte IO-LINK-Kommunikationsfähigkeiten.
Empfohlen |
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
Min. Umgebungstemperatur
|
0
|
Max. Umgebungstemperatur
|
60 °C
|
Medien
|
Luft, inertes Gas
|
Spulen-Klasse
|
F
|
verfügbarkeit
|
|
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (DE)
Broschüre: Bahnindustrie | Emerson - Deutschland
Broschüre: Maschinenautomatisierung Automation | ASCO | AVENTICS
Broschüre: Reifenherstellung | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (EN-GB)
Brochure: Industrial Analyzers | ASCO
Brochure: Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure: Railway Industry | Emerson
Brochure: Rapid Engineered Solutions | ASCO
Flyer: Proportional Pressure Control Product Selection | AVENTICS
Catalog: 614 External Pressure Supply | AVENTICS - EMEA & AP
Catalog: 614 Sentronic PLUS - IO-Link | AVENTICS
Catalog: Series 614 Sentronic PLUS | AVENTICS - Americas
Catalog: Series 614 Sentronic PLUS | AVENTICS - EMEA & AP
Assembly instructions: Proportional pressure regulator | AVENTICS
Installation Manual: Series 614 IO-Link Class A - AVENTICS - Americas
Installation Manual: Series 614 IO-Link Class A - AVENTICS - EMEA-APAC
Installation Manual: Series 614 Sentronic PLUS - AVENTICS
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (ES)
Catálogo: Industria Ferroviaria | Emerson
Folleto : Soluciones de Ingeniería Rápidas | ASCO
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Automatización de máquinas | ASCO | AVENTICS
Folleto: Tecnología Proporcional | ASCO-AVENTICS
Brochure : Analyseurs Industriels | ASCO
Brochure : Conception rapide de solutions | ASCO
Brochure : Machine Automation | ASCO | AVENTICS
Brochure : Technologie proportionnelle ASCO et AVENTICS
Brochure: Tire Manufacturing | Emerson
ASCO and AVENTICS Proportional Technology | Brochure (IT)
Brochure: Analizzatori Industriali | ASCO
Brochure: Automazione Macchine| ASCO | AVENTICS
Brochure: Settore Ferroviario | Emerson
Brochure: Soluzioni Pneumatiche | AVENTICS
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.