Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-396PVP pH ORP Sensor

Rosemount™ 396PVP pH/ORP-Sensor

Produktbeschreibung

Die Rosemount 396PVP pH/ORP-Sensoren wurden speziell entwickelt für längere Lebensdauer in rauen, schmutzigen und abrasiven Anwendungen wie Kalkschlämmen, Wasseraufbereitung, Stoffauflauf von Papiermaschinen und Pigment-/Farbstoffanwendungen mit hohem Schwebstoffanteil. Die pH/ORP-Sensoren verfügen über eine beschichtungsresistente, Großflächen-Referenzverbindung mit TUpH-Technologie und über ein robustes Gehäuse aus Polyphenylensulfid für maximale Chemikalienbeständigkeit.

Messbereich
pH-Sensor: 0 bis 14
ORP-Sensor: -1500 bis 1500 mV
Betriebsdruck
Halbkolben: 0 bis 150 psig (0 bis 10,34 barg)
Flachkolben: 0 bis 100 psig (0 bis 6,89 barg)
Betriebstemperatur
32 – 212 °F (0 – 100 °C)
Medienberührte Werkstoffe
Titan, Polypropylen, EPDM, Glas, Platin (nur ORP-Sensor)

Merkmale

  • Minimaler Wartungsaufwand des pH/ORP-Sensors aufgrund der TUpH-Referenztechnologie, die ein beständiges pH-Signal gewährleistet, wenn der Sensor verschmutzt ist
  • Maximale Lebensdauer des pH/ORP-Sensors dank der Helixstruktur der Referenzelektrode, die eine Vergiftung der Referenzelektrode verhindert, und rissbeständigem Glas
  • SMART-Kompatibilität für pH-Wert-Messungen
  • Schnelles Trennen des Kabels vom Sensor; Anschlussoption Variopol im Lieferumfang enthalten.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 15 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: