Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-GSX-E1

Branson GSX Ultraschall-Schweißmaschine

Produktbeschreibung

Konzipiert für einen konstanten Montagebedarf an kleineren und komplizierteren Kunststoffteilen. Die Branson GSX-Plattform für Ultraschweißen ist eine intuitive, flexible Lösung zur Optimierung qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen, die Hersteller dabei unterstützt, Projektzeitpläne einzuhalten und Renditeerwartungen zu erfüllen.

Betätigung
Erweitertes elektromechanisches Antriebssystem
Steuerebene
Elite Precision, Elite Precision+
Data Interface
USB
Frequenz
20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW und 4,0 kW
Benutzerschnittstelle
HMI (10-Zoll-HMI-Touchscreen)
Schweißmodi
Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, Distanz (relativ und absolut), dynamischer Schweißmodus
Kraftbereich
Bis zu 2 500 Newton

Merkmale

  • Erweitertes elektromechanisches Antriebssystem mit patentierter Amplitudenprofilierung und Kraftstaffelungstechnik
  • Niedrige Auslösekraft von 5 N für zerbrechliche und miniaturisierte Teile.
  • Das Betätigungssystem mit geschlossenem Regelkreis kann anhand des Echtzeit-Feedbacks ohne Verzögerung angepasst werden und liefert beispiellose Regel- und Positionsgenauigkeit
  • Best-in-Class-Reproduzierbarkeit
  • Neues Schnellwechselverfahren bietet kürzere Einrichtzeiten
  • Neue Vierkantausführung der Säule verbessert Stabilität und Ausrichtungssicherung
  • Kürzere Anlaufzeit (unter 60 Sekunden)
  • Intuitiver und bedienerfreundlicher HMI-Bildschirm
  • Intelligente Funktionen wie „Teilekontakte suchen“ und „Dynamischer Modus“

Dokumentation und Zeichnungen