Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-Series38

Keystone K-LOK Serie 38 Hochleistungs-Absperrklappe

Produktbeschreibung

Die Keystone K-LOK Serie 38 von Emerson bietet eine hochleistungsfähige, gemäß NAMUR-Empfehlung NE 167 konstruierte Absperrklappe. Dieses Ventil wird als PN10, 16 und 25 bewertet und ist in Zwischenflansch- und Flanschaugenausführung erhältlich. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hohen wie niedrigen Drücken und auch bei stark verschmutzten Medien.

Merkmale

  • Die Festsitz-Abdichtung aus Polymermaterial bietet beidseitig tropfdichten Abschluss sowohl gegen Vakuum als auch den vollen Nenndifferenzdruck. Dank der speziellen Konstruktion muss die Dichtwirkung nicht durch den Mediendruck unterstützt werden. Dies bewirkt zuverlässige Dichtigkeit bei hohen wie niedrigen Drücken und auch bei partikelhaltigen Medien.
  • Eingegossener Endanschlag zur perfekten Positionierung des Klappenblatts im Sitzring ermöglicht maximale Standzeit von Sitzring und Klappenblatt und reduziert die Gesamtbetriebskosten.
  • Eine Klemmhülse verbessert die vertikale Ausrichtung von Klappenblatt und Schaft im Betrieb, auch bei Temperaturschwankungen, was zu einem reduzierten Verschleiß des Sitzes und einer zusätzlichen Verlängerung der Lebensdauer von Sitz und Dichtung führt.
  • Alle Ventile sind gemäß der neuesten Ausgabe von ISO 15848-1 Dichtheitsklasse BH Festigkeitsklasse C03 für niedrige Emissionen zertifiziert.
  • Besondere Konstruktion der Packung ermöglicht Einsatz in Druck und Vakuum ohne Umbauten oder besondere Eingriffe.
  • Das einzigartige Stopfbuchsbrillendesign kann ungleichmäßiges Anziehen der Stopfbuchsmuttern kompensieren und somit Packungsleckagen und Wartungskosten reduzieren.
  • Alle Modelle verfügen über eine ausblassichere Klappenwelle, die maximale Sicherheit für das Bedienpersonal bietet.
  • Kegelstifte zur Verbindung zwischen Klappenwelle und -blatt vermeiden Scherbelastungen, schließen das diesbezügliche Ausfallrisiko aus und erhöhen somit die Sicherheit.
  • Ein verlängerter Gehäusehals ermöglicht Einisolierung bis zu 100 mm Stärke und ermöglicht so den Zugang zur Packungsstopfbuchse, für Größen DN 100 und größer. Bei einer Größe unter DN 100 entspricht die Isolierungshöhe der DN-Zahl im Ventil (z. B. 80 mm für DN 80).
Größe
DN 50–400
Betriebstemperatur
-29 °C bis 200 °C
Druckklasse
PN 10, 16, 25
Anwendungen
Chemische und petrochemische Verarbeitung, Reingase, Dampf, Vakuum, Wasser und Versorgung
Zulassungen
ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, SIL
Konstruktionsnorm
EN 12569, EN 593, EN 16668, NE 167
Baulänge
EN 558
Anschluss
Zwischenflansch- und Flanschaugenausführung

Dokumentation und Zeichnungen