Die Fisher CAV III Micro-Flat-Innengarnitur ist für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von bis zu 241 bar (3 500 psi) und sehr geringe Durchflussraten ausgelegt. Eine Kombination zweier unterschiedlicher Produkte, die die Kavitationsregelung der Cavitrol III Innengarnitur mit der Fähigkeit für geringe Durchflussraten der Micro-Flat-Innengarnitur verbindet.